W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe, kompletne, IP55, biały 47703522
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
-
Przekrój przewodu1,0 - 2,5 mm²
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Wysokość147 mm
-
Szerokość76 mm
-
Głębokość65 mm
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Posiada pole opisoweNie
-
Liczba modułów2
-
NadrukBez nadruku
-
OkablowanieMechanizmy z okablowaniem
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-06
PDF114,29 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kBDeklaracja zgodności UE
Berker W.1 Gniazda 230 V; 470…, 473…, 474…, 476…, 477…, 478…, 4789…, 6768…
PDF193,06 kB