The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis., z przesł. st. biały
47461909
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Rodzaj konstrukcji
zgodny z normą DIN 49440
-
Montaż
Montaż podtynkowy
-
Napięcie znamionowe
250 V
-
Napięcie znamionowe
250 V AC
-
-
-
Pokrywa
możliwość zablokowania pokrywy, przy jej otwarciu w pozycji końcowej
-
Pokrywa
Plakietka centralna
-
Kolor linii dekoracyjnej
biały
-
-
-
-
Materiał
tworzywo termoplastyczne
-
-
Montaż
z łapkami rozporowymi
-
Zaciski przyłączeniowe
wg IEC 60884-1
-
Zaciski przyłączeniowe
wg VDE 0620-1
-
Rodzaj przyłącza
z zaciskami wtykowymi
-
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja
Pole opisowe
-
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja
rozszerzoną ochroną styków
-
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja
możliwość montażu w różnych pozycjach (co 45°)
-
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK
05
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Ochrona
rozszerzona ochrona styków VDE 0620-1
-
withenhancedcontactprotection
Tak
-
Główna linia projektowa
B.Kwadrat/B.3/B.7
-
Wtórna linia projektowa
B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
-
Tekst wskazówki
Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy użyciu wtyczek kątowych.
Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch 6 mm.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie