B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z pokrywą z przesł. st. alu 47441404

EAN
4011334224358
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
92,00zł
/ szt. *
  • podwyższona ochrona przed dotykiem
  • dopasowane do kombinacji wielokrotnej gniazd przy użyciu wtyczek kątowych
  • z nadrukiem
  • 2−biegunowe z uziemieniem
  • możliwość montażu mechanizmu w pozycji co 45°
  • z zaciskami śrubowo−windowymi

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    zgodny z normą DIN 49440
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    możliwość zablo­ko­wania pokrywy, przy jej otwarciu w pozycji końcowej
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60884-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0620-1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    rozsze­rzoną ochroną styków
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    możliwość montażu w różnych pozycjach (co 45°)
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Ochrona
    rozsze­rzona ochrona styków VDE 0620-1
  • withen­han­ced­con­tact­pro­tec­tion
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    nadaje się szcze­gólnie do kombi­nacji wielu gniazd przy użyciu wtyczek kąto­wych
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie