Q.x Gn SCH pomarańczowy • 47436014 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
              • Zobacz wszystkie kategorie
              • Systemy rozdziału energii - Rozdzielnice
                • Rozdzielnice do 63 A i rozdzielnice multimedialne
                  • golf
                  • Rozdzielnice volta i akcesoria
                  • volta multimedialne i akcesoria
                  • volta hybrydowe i akcesoria
                  • volta - Części dla dostaw etapo­wych
                  • Natynkowe minirozdzielnice i akcesoria
                  • Rozdzielnice vector do montażu natynkowego i akcesoria
                  • Zaciski QuickConnect
                  • cosmos
                • Rozdzielnice do 125 A i rozdzielnice multimedialne
                  • Rozdzielnice podtynkowe fw i akcesoria
                  • Rozdzielnice natynkowe fw i akcesoria
                  • Rozdzielnice natynkowe vega
                  • Akcesoria i puszki instalacyjne
                • Rozdzielnice ognioodporne
                  • Rozdzielnice ognioodporne
                  • Akcesoria do rozdzielnic ognioodpornych
                • Rozdzielnice do 1600 A
                  • Obudowy naścienne
                  • orion+
                  • Rozdzielnice wolnostojące
                  • Obudowy wolnostojące szeregowe
                  • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
                  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
                  • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
                • Rozdzielnice do 4000 A
                • Technika przyłączeniowa
                  • Zaciski rozgałęźne i akcesoria
                  • Zaciski uniwersalne
                  • Listwy zaciskowe miernika i akcesoria
                  • Zaciski PE/N, QuickConnect i akcesoria
                  • Zaciski PE/N i akcesoria
                  • Zaciski szeregowe wtykowe
                  • Zaciski szeregowe śrubowe
                  • Adaptery i zaciski do szyn zbiorczych
                  • Bloki rozdzielcze
                  • Mosty szynowe akcesoria
                  • Szyny zbiorcze
                • Rozdzielnice i akcesoria multimedialne
                  • Akcesoria do rozdzielnic tele­tech­nicz­nych
                  • Volta multimedialna
                  • Rozdzielnice multimedialne univers fw
                  • Volta hybrydowa
              • Główna aparatura łączeniowa
                • Wyłączniki nadprądowe selektywne
                  • Wyłączniki nadprądowe selektywne
                  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych selektywnych
                • Wkładki bezpiecz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpiecz­nikowe
                  • Rozłączniki bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria
                  • Podstawy bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Wkładki bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Gniazda i podstawy bezpiecznikowe D/D0
                  • Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D0 i akcesoria
                  • Wkładki bezpiecznikowe D/D0 i akcesoria
                  • Wkładki i podstawy bezpiecznikowe cylindryczne
                • Wyłączniki i rozłączniki mocy
                  • Wyłączniki mocy MCCB
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników mocy
                  • Rozłączniki mocy w obudowach kompaktowych
                  • Wyłączniki i rozłączniki powietrzne
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+ - części zamienne
                • Przekaźniki różnicowoprądowe i wyłączniki silnikowe
                  • Przekaźniki różnicowoprądowe i akcesoria
                  • Wyłączniki silnikowe i akcesoria
                • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpiecz­nikami
                  • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpiecz­nikami
                  • Akcesoria do rozłącz­ników izolacyjnych z bezpiecz­nikami
                • Rozłączniki i przełączniki zasilania
                  • Rozłączniki izolacyjne
                  • Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami
                  • Przełączniki zasilania
                  • Automatyczne przełączniki zasilania do 3200A
                  • Akcesoria rozłączników obciążenia
                  • Akcesoria do przełączników zasilania
              • Urządzenia do montażu na szynie DIN
                • Aparatura zabezpieczająca i akcesoria
                  • MCB Wyłączniki nadprądowe
                  • RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
                  • RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
                  • Bloki różnicowoprądowe do wyłączników MCB
                  • AFDD Detektory iskrzeń
                  • Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
                  • Akcesoria
                • Urządzenia załączające i sygnalizacyjne
                  • Łączniki, przyciski i lampki sygnalizacyjne LED
                  • Urządzenia sygnalizacyjne akustyczne
                  • Zdalne łączniki i akcesoria
                  • Przekaźniki instalacyjne, styczniki, ograniczniki obciążenia i akcesoria
                  • Transformatory, gniazda i oprawy kompaktowe
                  • Ściemniacze i jednostki sterujące
                  • Przekaźniki czasowe
                  • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
                  • Wyłącznik zmierzchowy i akcesoria
                  • Przełączniki, łączniki kluczykowe i akcesoria
                  • Rozłączniki i przełączniki obrotowe
                • Mierniki i urządzenia pomiarowe
                  • Liczniki energii i akcesoria
                  • Mierniki wielofunkcyjne i akcesoria
                  • Przekładniki prądowe i akcesoria
                  • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
                  • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
              • Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
                • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
                  • tehalit.BRN - system kanałów podparapetowych z PVC
                  • tehalit.BR - system kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
                  • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipsowych z blachy stalowej
                  • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
                  • tehalit.GBD(A) - system kanałów elektroinstalacyjnych pod osprzęt 45 mm z PVC, aluminium
                  • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN
                • tehalit.WA
                  • tehalit.WA - system gniazd i łączników ecoline
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskownice
                  • tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
                  • tehalit.WA - maskownice 50x50 mm
                  • Berker Q.3 - system gniazd i łączników
                  • Instalacja osprzętu Gallery
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne CEE
                  • tehalit.WA - system gniazd i łączników pod osprzęt 45 mm
                • tehalit.SL (LED)
                  • tehalit.SL (LED) - system kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.SL - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.EK - system kanałów narożnikowych z PVC
                • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
                  • tehalit.ATA - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC
                  • tehalit.LF - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
                  • tehalit.SL - system kanałów ościeżnicowych z PVC
                  • System kanałów elektroinstalacyjncyh tehaLFF
                • tehalit.VK, tehalit.RK
                  • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PVC
                  • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS (bezhalogenowe)
                  • tehalit.VK-flex - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS
                  • tehalit.VK - akcesoria do systemu kanałów grzebieniowych z PVC, PC-ABS
                  • tehalit.RK - system osłon nad rozdzielnicę z PVC
                • tehalit.DB, tehalit.DA
                  • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
                  • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system minikolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
                • tehalit.underfloor
                  • tehalit.UK - system kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
                  • tehalit.BK - system kanałów współpoziomych
                  • tehalit.AK - system kanałów napodłogowych
                  • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwójnych i podniesionych
                  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
                  • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
                • tehalit.SPW
                  • tehalit.SPW - rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych
                  • tehalit.SPW - akcesoria do rozdzielaczy
                • tehalit.office
                  • tehalit.office - nośniki urządzeń pod osprzęt 45 mm
                  • tehalit.office - mediaporty zasilające teleskopowe
              • Obudowy uniwersalne
                • Obudowy poliestrowe Orion+
                  • Rozdzielnice i akcesoria
                  • Obudowy naścienne i stojące
                • Obudowy z blachy stalowej Orion+
                  • Obudowy i akcesoria
              • Rozdzielnice licznikowe
                • Rozdzielnice wielolicznikowe univers Z
                  • Obudowy
                  • Moduły przyłączeniowe i cokoły
                  • Osłony wyprowadzenia przewodów
                  • Ramki, drzwi i zamki
                  • Akcesoria rozdzielnic licznikowych
                  • Zestawy łączeniowe
                  • Obudowy przyłączeniowe i akcesoria
                • Wyposażenie rozdzielnic licznikowych
                  • Pola licznikowe
                  • Tablice rozdzielcze
                  • Panele multimedialne i akcesoria
                  • Przegrody i pokrywy
                  • Szyny zbiorcze i akcesoria przyłączeniowe
                  • Akcesoria mierników pomiarowych
                  • Listwy zaciskowe i akcesoria
              • Pomiar i zarządzanie energią
                • Zarządzanie ładowaniem
                  • Zdalne zarządzanie ładowaniem
                  • Lokalne zarządzanie ładowaniem
                • flow - system zarządzania energią
                  • witty solar
                  • Zarządzanie przepływem energii flow
                  • Części zamienne i akcesoria
                • System monitorowania energii
                  • Serwer systemu monitorowania energii
                  • agardio Urządzenia pomiarowe
                  • Akcesoria systemu monitorowania energii
                • Urządzenia monitorujące energię
                  • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
                  • Przekładniki prądowe i akcesoria
                  • Liczniki energii i akcesoria
                  • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
                • Sterowanie ogrzewaniem
                  • Ogrzewanie elektryczne
                  • Ogrzewanie wodne
              • Ładowanie pojazdów elektrycznych
                • Stacje ładowania
                  • Stacja ładowania witty solar
                  • Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych
                • Części zamienne i akcesoria
                  • Akcesoria do stacji ładowania
                  • Części zamienne do stacji ładowania
                • Zarządzanie ładowaniem
                  • Zdalne zarządzanie ładowaniem
                  • Lokalne zarządzanie ładowaniem
              • System automatyki budynkowej KNX
                • Urządzenia systemowe
                  • Urządzenia systemowe i interfejsy
                  • Zasilacze
                • Sterowanie radiowe
                  • Wizualizacja Coviva
                  • KNX Radio - quicklink
                • Wizualizacja
                  • Wizualizacja Domovea
                • Sterowniki
                  • Sterowniki załączające
                  • Sterowniki ściemniające
                  • Sterowniki DALI
                  • Sterowniki oświetlenia
                  • Sterowniki roletowe/żaluzjowe
                  • Sterowniki ogrzewania
                  • Sterowniki analogowe
                • Sensory i czujniki
                  • Sensory przyciskowe
                  • Sensory przyciskowe B.IQ
                  • Sensory dotykowe R.1/R.3
                  • Szklane sensory dotykowe
                  • Regulatory temperatury
                  • Czujniki ruchu i obecności
                  • Stacje pogodowe
                  • Wejścia binarne
                  • Sterowniki czasowe
                  • Pomiar energii
                • Akcesoria do automatyki budynkowej
                  • Akcesoria do automatyki budynkowej
              • Osprzęt elektroinstalacyjny Berker oraz Hager - design
                • Berker B.Kwadrat
                  • Berker B.Kwadrat - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker B.Kwadrat - Gniazda
                  • Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.Kwadrat - Ściemniacze
                  • Berker B.Kwadrat - Czujniki ruchu
                  • Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
                  • Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker B.Kwadrat - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
                • Berker B.3
                  • Berker B.3 - Ramki
                  • Berker B.3 - Gniazda
                  • Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.3 - Ściemniacze
                  • Berker B.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.3 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.3 - Akcesoria
                • Berker B.7
                  • Berker B.7 - Ramki
                  • Berker B.7 - Gniazda
                  • Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.7 - Ściemniacze
                  • Berker B.7 - Czujniki ruchu
                  • Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.7 - Regulacja temperatury
                  • Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.7 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.7 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.7 - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.7 - Akcesoria
                • Berker Q.1
                  • Berker Q.1 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Q.1 - Gniazda
                  • Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.1 - Ściemniacze
                  • Berker Q.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.1 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker Q.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.1 - Akcesoria
                • Berker Q.3
                  • Berker Q.3 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Q.3 - Gniazda
                  • Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.3 - Ściemniacze
                  • Berker Q.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.3 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker Q.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.3 - Akcesoria
                • Berker Q.7
                  • Berker Q.7 - Ramki
                  • Berker Q.7 - Gniazda
                  • Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.7 - Ściemniacze
                  • Berker Q.7 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.7 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.7 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.7 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.7 - Akcesoria
                • Berker K.1
                  • Berker K.1 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker K.1 - Gniazda
                  • Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker K.1 - Ściemniacze
                  • Berker K.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker K.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker K.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker K.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker K.1 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker K.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker K.1 - Akcesoria
                • Berker K.5
                  • Berker K.5 - Ramki i puszki do montażu natynkowego
                  • Berker K.5 - Gniazda
                  • Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker K.5 - Ściemniacze
                  • Berker K.5 - Czujniki ruchu
                  • Berker K.5 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker K.5 - Regulacja temperatury
                  • Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker K.5 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker K.5 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker K.5 - Budownictwo bez barier
                  • Berker K.5 - Akcesoria
                • Berker R.1
                  • Berker R.1 - Ramki
                  • Berker R.1 - Gniazda
                  • Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.1 - Ściemniacze
                  • Berker R.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker R.1- -Akcesoria
                • Berker R.3
                  • Berker R.3 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker R.3 - Gniazda
                  • Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.3 - Ściemniacze
                  • Berker R.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker R.3 - Akcesoria
                • Berker R.8
                  • Berker R.8 - Ramki i puszki do montażu podtynkowego
                  • Berker R.8 - Gniazda
                  • Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.8 - Ściemniacze
                  • Berker R.8 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.8 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.8 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.8 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.8 - Budownictwo bez barier
                • Berker Serie 1930
                  • Berker Serie 1930 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Serie 1930 - Gniazda
                  • Berker Serie 1930 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie 1930 - Ściemniacze
                  • Berker Serie 1930 - Czujniki ruchu
                  • Berker Serie 1930 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie 1930 - Regulacja temperatury
                  • Berker Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie 1930 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie 1930 - Akcesoria
                • lumina soul
                  • lumina soul - Ramki i adaptery natynkowe
                  • lumina soul - Gniazda zasilające
                  • lumina soul - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina soul - Komunikacja i multimedia
                  • lumina soul - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina soul - Ściemniacze
                  • lumina soul - Czujniki ruchu
                  • lumina soul - Systemy stosowane w hotelach
                  • lumina soul- Regulacja temperatury
                  • lumina soul - Akcesoria
                • Berker Serie Glas
                  • Berker Serie Glas - Ramki
                  • Berker Serie Glas - Gniazda
                  • Berker Serie Glas - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie Glas - Ściemniacze
                  • Berker Serie Glas - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie Glas - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie Glas - Akcesoria
                • lumina intense
                  • lumina intense - Ramki i adaptery natynkowe
                  • lumina intense - Gniazda zasilające
                  • lumina intense - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina intense - Komunikacja i multimedia
                  • lumina intense - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina intense - Ściemniacze
                  • lumina intense - Czujniki ruchu
                  • lumina intense - Regulacja temperatury
                  • lumina intense - Akcesoria
                  • lumina intense - Systemy stosowane w hotelach
                • Berker Serie R.classic
                  • Berker Serie R.classic - Ramki
                  • Berker Serie R.classic - Gniazda
                  • Berker Serie R.classic - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie R.classic - Ściemniacze
                  • Berker Serie R.classic - Czujniki ruchu
                  • Berker Serie R.classic - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie R.classic - Regulacja temperatury
                  • Berker Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie R.classic - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie R.classic - Akcesoria
                • lumina passion
                  • lumina passion - Ramki
                  • lumina passion - Gniazda zasilające
                  • lumina passion - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina passion - Komunikacja i multimedia
                  • lumina passion - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina passion - Ściemniacze
                  • lumina passion - Czujniki ruchu
                  • lumina passion - Regulacja temperatury
                  • lumina passion - Systemy stosowane w hotelach
                  • lumina passion - Akcesoria
                • Berker TS
                  • Berker TS - Płytki dekoracyjne i przyciski
                  • Berker TS - Akcesoria
                • gallery - osprzęt w standardzie 45x45
                  • gallery - mechanizmy
                  • gallery - klawisze i płytki czołowe
                  • gallery - gniazda przelotowe
                  • gallery - akcesoria
                • Berker Integro
                  • Berker Integro Flow - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Integro Flow - Gniazda
                  • Berker Integro Flow - Gniazda 12 V
                  • Berker Integro Flow -Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Integro Flow - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Integro Flow - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Integro Flow - Akcesoria
                • Systemy przyłączeniowe
                  • Przyłącza kablowe
                  • Wtyczki i gniazda CEE
                  • Gniazda wyrównania potencjału
                  • Akcesoria do osprzętu elektroinstalacyjnego
                • Osprzęt hermetyczny
                  • Montaż podtynkowy IP44
                  • Montaż natynkowy IP44
                  • Berker W.1 IP55
              • Serie osprzętu Berker - funkcje
                • Gniazda
                  • Gniazda SCHUKO
                  • Gniazda międzynarodowe
                • Sterowanie oświetleniem
                  • Łączniki/przyciski i klawisze
                  • Obrotowe ściemniacze i płytki czołowe
                  • Płytki czołowe i przyciski ściemniacza
                  • Montowane podtynkowo łączniki czasowe i płytki czołowe
                  • Lampy sygnalizujące
                  • Akcesoria
                • Czujniki ruchu
                  • Czujniki ruchu
                  • Czujnik ruchu na podczerwień
                • Sterowanie żaluzjami
                  • Łączniki żaluzjowe/klawisze i płytki czołowe
                  • Mechanizmy elektroniczne i nasadki
                  • Akcesoria do sterowania żaluzjami
                • Regulacja temperatury
                  • Regulatory temperatury
                  • Termostaty i czujniki temperatury
                  • Przyłącze czujników i płytka czołowe
                  • Mechanizmy i klawisze do zastosowań grzewczych
                  • Łącznik 3-pozycyjny i płytki czołowe
                  • Regulatory obrotów i płytki czołowe
                • Komunikacja i multimedia
                  • Komunikacja
                  • Rozwiązania telekomunikacyjne
                  • Gniazdo antenowe
                  • Pierścienie adaptacyjne i pola opisowe
                  • Przyłącza kablowe i płytki czołowe
                  • Gniazda ładowania USB
                  • Gniazda multimedialne
                • Urządzenia ochronne
                  • Gniazdo z ochroną przepięciową SCHUKO
                  • Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
                  • Wyłączniki prądów różnicowych, płytki czołowe i pierścienie adaptacyjne
                • Systemy stosowane w hotelach
                  • Łączniki przekaźnikowe na kartę hotelową
                  • Przyciski do łączników hotelowych
                  • Płytki czołowe
                • Produkty dla budownictwa bez barier
                  • łączniki
                  • Łącznik z podświetleniem
                  • Przyciski
                  • Klawisze
              • Technologia bezpieczeństwa
                • Czujniki dymu i ciepła
                  • Czujnik dymu/ciepła
                  • Bezprzewodowy czujnik dymu/ciepła
              • Czujniki ruchu i obecności
                • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
                  • Czujki sufitowe
                  • Czujniki ścienne
                • Akcesoria do czujników ruchu i obecności
                  • Akcesoria montażowe
                  • Zdalna obsługa
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            Konto
            • Katalog
            • Serie osprzętu Berker - funkcje
            • Gniazda
            • Gniazda SCHUKO
            • 47436014
            Bieżące wyszukiwanie
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            ProduktyPokaż

            Najczęściej przeglądane produkty

            5
            1
            48038989 - B.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały połysk
            48038989
            B.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały połysk
            Cena
            295,00 zł
            / szt. *
            295,00 zł
            / szt. *
            2
            41438989 - B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
            41438989
            B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
            Cena
            29,80 zł
            / szt. *
            29,80 zł
            / szt. *
            3
            47516069 - Q.x Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały, aks
            47516069
            Q.x Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały, aks
            Cena
            54,60 zł
            / szt. *
            54,60 zł
            / szt. *
            4
            47436089 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne biały, aks
            47436089
            Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne biały, aks
            Cena
            29,30 zł
            / szt. *
            29,30 zł
            / szt. *
            5
            48048982 - B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; krem połysk
            48048982
            B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; krem połysk
            Cena
            305,00 zł
            / szt. *
            305,00 zł
            / szt. *
            47436014 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy, aks
            47436014 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy, aks

            Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy, aks

            47436014

            47436014 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy, aks
            47436014 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy, aks
            • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
            • Serie osprzętu Berker - funkcje

            Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy, aks 47436014

            EAN
            4011334312987
            Liczba w opakowaniu
            10 szt.
            Grupa rabatowa
            BER
            Cena
            63,50 zł
            / szt. *
            63,50 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              16 A
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe
              250 V
            • Napięcie znamio­nowe
              250 - 250 V
            Łącz­ność
            • Typ połączenia
              Połączenie wtykowe
            • Rodzaj montażu
              Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
            Rodzaj połączenia
            • Typ złącza/w­tyku
              Zacisk wtyczki
            Bezpie­czeń­stwo
            • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
              Nie
            • Odpor­ność na uderzenie IK
              IK02
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            Wymiary
            • Wbudowane puszki podtyn­kowe
              31 mm
            • Zakres głębo­kości wbudowania
              32 mm
            • Wyso­kość
              71 mm
            • Szero­kość
              71 mm
            • Liczba jednostek
              1
            Materiały
            • Kolor
              Poma­rań­czowy
            • Kod RAL
              2003
            • Wykoń­czenie powierzchni
              Aksamitny
            • Materiał
              Tworzywo duro­plastyczne
            Instalacja, montaż
            • Sposób montażu
              Montaż podtyn­kowy
            Sprzęt
            • Typ złącza/w­tyku gniazdo
              SCHUKO
            • Obrócona wkładka centralna
              Nie
            • Z pokrywą uchylną
              Nie
            • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
              Nie
            • Z lampką sygna­lizacyjną
              Nie
            • Z zamkiem
              Nie
            Akcesoria
            • Posiada pole opisowe
              Nie
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              1
            Dodat­kowe infor­macje
            • Nadruk
              Bez nadruku
            • Osłona
              Osłona centralna
            • Ochrona
              Bez zwięk­szonej ochrony styków
            • Typ połączenia
              Z zaciskami wtyko­wymi
            • Powią­zane serie
              Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,32 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie 47436014 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu 47436014

            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem, Schuko; 1010…, 411…, 414…, 471…., 472…, 473…, 474…, 475…, 5318… | Hager Polska

              Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem, Schuko; 1010…, 411…, 414…, 471…., 472…, 473…, 474…, 475…, 5318…

              PDF
              226,14 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-02 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-02

              PDF
              451,70 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              47436089 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne biały, aks
              47436089
              Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne biały, aks
              Cena
              29,30 zł
              / szt. *
              29,30 zł
              / szt. *
            • 2
              47436086 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
              47436086
              Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
              Cena
              42,70 zł
              / szt. *
              42,70 zł
              / szt. *
            • 3
              47436084 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
              47436084
              Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
              Cena
              47,30 zł
              / szt. *
              47,30 zł
              / szt. *
            • 4
              47236089 - Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z przesł. st. biały, aks
              47236089
              Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z przesł. st. biały, aks
              Cena
              36,30 zł
              / szt. *
              36,30 zł
              / szt. *
            • 5
              47236086 - Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
              47236086
              Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
              Cena
              48,10 zł
              / szt. *
              48,10 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32