The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 4583
    EAN
    4011334437475
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    WLAN Accesspoint - bezprzewodowy punkt dostępowy z funkcją PoE z gniazdem RJ45 4583

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    WLAN Accesspoint - bezprzewodowy punkt dostępowy z funkcją PoE z gniazdem RJ45

    4583

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (24)
    Previous
    Previous
    14071606
    14071606
    B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant
    29,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTF4107WG
    WTF4107WG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp. i tel., biały
    66,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTF4107BG
    WTF4107BG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny
    66,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WLF1007WG
    WLF1007WG
    R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr biały
    35,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WLF1007BG
    WLF1007BG
    R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny
    39,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WAF1107WM
    WAF1107WM
    Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały mat
    16,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Niezbędne akcesoria

    • 14071606

      B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant

      29,90  zł  / szt.*
    • WTF4107WG

      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp. i tel., biały

      66,20  zł  / szt.*
    • WTF4107BG

      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny

      66,20  zł  / szt.*
    • WLF1007WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr biały

      35,40  zł  / szt.*
    • WLF1007BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny

      39,40  zł  / szt.*
    • WAF1107WM

      Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały mat

      16,00  zł  / szt.*
    • WAF1107WG

      Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały połysk

      16,00  zł  / szt.*
    • WAF1107TA

      Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, alu tytan metaliczny

      25,00  zł  / szt.*
    • WAF1107BM

      Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, czarny mat

      16,00  zł  / szt.*
    • WAF1107BG

      Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, czarny połysk

      16,00  zł  / szt.*
    • WAF1107AT

      Płytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, antracyt mat

      25,00  zł  / szt.*
    • 14077004

      K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., stal szl nierdz.

      70,80  zł  / szt.*
    • 14077003

      K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. alu

      76,10  zł  / szt.*
    • 14077006

      K.1 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant mat, lak

      38,70  zł  / szt.*
    • 14077009

      K.1 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały

      35,10  zł  / szt.*
    • 14076084

      Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. alu aks, lak

      48,20  zł  / szt.*
    • 14076086

      Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant aks, lak

      35,00  zł  / szt.*
    • 14076089

      Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały, aks

      18,30  zł  / szt.*
    • 146809

      Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, biały

      18,50  zł  / szt.*
    • 146802

      Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, kremowy

      18,80  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 4583
    PDF
    RoHS report 4583
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 4583 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 4583

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 4583 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 4583

      WLAN Accesspoint - bezprzewodowy punkt dostępowy z funkcją PoE z gniazdem RJ45

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (DE-EN, 2015-03) | Hager Polska

      Manual for 4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (DE-EN, 2015-03)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2015-12-10

      PDF
      858,02 kB
      Zdjęcie Manual for  4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (EN 2015-12) | Hager Polska

      Manual for 4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (EN 2015-12)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      358,03 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Firmware software for WLAN Access Point (V 5.0.0.0, 2020-09) | Hager Polska

      Firmware software for WLAN Access Point (V 5.0.0.0, 2020-09)

      Narzędzie International 2024-05-10

      ZIP
      3,28 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Bezprzewodowe punkty dostępowe WLAN; 4582, 4583 | Hager Polska

      Berker Bezprzewodowe punkty dostępowe WLAN; 4582, 4583

      PDF
      189,87 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-05

      PDF
      277,14 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-05

      PDF
      277,16 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32