The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • 4582

WLAN Accesspoint - bezprzewodowy punkt dostępowy z gniazdem RJ45 4582

EAN
4011334437468
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

WLAN Accesspoint - bezprzewodowy punkt dostępowy z gniazdem RJ45

4582

  • Akcesoria
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Zobacz więcej (18)
Previous
Previous
14071606
14071606
B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant
27,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
14077004
14077004
K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., stal szl nierdz.
66,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
14077003
14077003
K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. alu
71,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
14077006
14077006
K.1 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant mat, lak
36,10 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
14077009
14077009
K.1 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały
32,70 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
14076084
14076084
Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. alu aks, lak
45,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Niezbędne akcesoria

  • 14071606

    B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant

    27,90 zł  / szt.*
  • 14077004

    K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., stal szl nierdz.

    66,00 zł  / szt.*
  • 14077003

    K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. alu

    71,00 zł  / szt.*
  • 14077006

    K.1 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant mat, lak

    36,10 zł  / szt.*
  • 14077009

    K.1 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały

    32,70 zł  / szt.*
  • 14076084

    Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. alu aks, lak

    45,00 zł  / szt.*
  • 14076086

    Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant aks, lak

    32,60 zł  / szt.*
  • 14076089

    Q.x Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały, aks

    17,00 zł  / szt.*
  • 14072045

    R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. cz

    38,90 zł  / szt.*
  • 14072089

    R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały

    34,90 zł  / szt.*
  • 146809

    Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, biały

    17,20 zł  / szt.*
  • 146802

    Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, kremowy

    17,50 zł  / szt.*
  • 140701

    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny

    77,50 zł  / szt.*
  • 1407

    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp. i tel., biały

    77,50 zł  / szt.*
  • 14071404

    B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., alu

    27,90 zł  / szt.*
  • 14071909

    S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., biały

    24,20 zł  / szt.*
  • 5314078982

    B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., krem

    14,90 zł  / szt.*
  • 5314078989

    B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały

    14,90 zł  / szt.*

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration 4582
PDF
Hager RoHS report 4582
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 4582 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 4582

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa 4582 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa 4582

    WLAN Accesspoint - bezprzewodowy punkt dostępowy z gniazdem RJ45

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for 4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (DE-EN, 2015-03) | Hager Polska

    Manual for 4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (DE-EN, 2015-03)

    Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2015-12-10

    PDF
    858,02 kB
    Zdjęcie Manual for  4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (EN 2015-12) | Hager Polska

    Manual for 4582-4583 - WLAN Access-Point flush-mounted (EN 2015-12)

    Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

    PDF
    358,03 kB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Firmware software for WLAN Access Point (V 5.0.0.0, 2020-09) | Hager Polska

    Firmware software for WLAN Access Point (V 5.0.0.0, 2020-09)

    Narzędzie International 2024-05-10

    ZIP
    3,28 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Berker Bezprzewodowe punkty dostępowe WLAN; 4582, 4583 | Hager Polska

    Berker Bezprzewodowe punkty dostępowe WLAN; 4582, 4583

    PDF
    189,87 kB
    Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

    Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-05

    PDF
    277,16 kB
    Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

    Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-05

    PDF
    277,14 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32