
Gniazdo przyłączeniowe kuchenki p/t, jasnoszary 447709
EAN
4011334183044
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
51,10 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość42,50 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Dodatkowe informacje
-
ZaciskZ 5-biegunowym podwójnym zaciskiem, blokowanie
-
MontażDo mocowania śrubowego i za pomocą pazurków rozporowych w puszkach 60 i 70
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-09
PDF147,58 kB
Więcej materiałów