K.5 Płytka czołowa do gniazda bez uz. alu 3967157003
EAN
4011334456575
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
82,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 18 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
-
Systemy powiązaneK.x
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość35 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówOsłona centralna
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 3967157003
K.5 Płytka czołowa do gniazda bez uz. alu
PDF
Więcej materiałów