The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 3965832089
    EAN
    4011334456995
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    R.x Płytka czołowa do gniazd z uziemieniem z pokrywą, biały, połysk 3965832089

    Cena
    92,40  zł
    / szt. *
    92,40  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    R.x Płytka czołowa do gniazd z uziemieniem z pokrywą, biały, połysk

    3965832089

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      50 mm
    • Szero­kość
      50 mm
    • Głębo­kość
      35 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Prze­ziernik / kontrolka
      Nie
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Osłona centralna

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3965832089
    PDF
    Hager RoHS report 3965832089
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 3965832089 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 3965832089

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 3965832089 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3965832089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gn. z uz. i pokrywą biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396… | Hager Polska

      Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…

      PDF
      173,17 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32