R.classic Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, czarny, połysk 3965792045

EAN
4011334456964
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
97,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    podwyż­szona ochrona przed doty­kiem
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE R.CLASSIC
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie