EAN
4011334321347
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Uchwyt krótki
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    42 mm
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z pozycją "0"
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal ; Serie Glas ; Serie R.classic
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    bez elementu central­nego możliwy jest również montaż z płytką wierzchnią szklaną i deko­racyjną.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie