The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 38112145
    EAN
    4011334489320
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 1-bieg, czarny 38112145

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WDE38112145

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 1-bieg, czarny

    38112145

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Prze­łącznik żalu­zjowy
      Łącznik 1-bie­gunowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Prąd załączania
      10 A
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj łącz­nika
      Z położeniem neutralnym
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112145
    PDF
    RoHS report 38112145
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 38112145 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 38112145

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 38112145 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 38112145

      R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 1-bieg, czarny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32