R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 1-bieg. cz 38112045

EAN
4011334376958
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Obro­towy
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Funkcja
    tylko z funkcją załączania chwilowego
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    z pozycją neutralną
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    58.4 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    Pokrętło
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE R.CLASSIC
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie