The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Berker W.1 IP55
    • 35623505
    EAN
    4011334394983
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker W.1 IP55

    W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary 35623505

    Cena
    231,00 zł
    / szt. *
    231,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary

    35623505

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 13383513

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 230V 0, 5 mA do adaptera n/t, IP55

      241,00 zł  / szt.*
    • 13383502

      W.1 Ramka 1-krotna z podświetleniem białym 12-24V 0, 6 mA do puszek n/t IP56

      241,00 zł  / szt.*
    • 13383503

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 12-24V 0, 5 mA do adaptera n/t, IP55

      241,00 zł  / szt.*
    • WNA695

      W.1 Ramka 1-kr pionowa z podświetleniem białym 230V 0, 6 mA do puszek N/T, IP55

      0,00 zł  / *
    • 13383512

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0, 3 mA do adaptera n/t, IP55

      241,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      31,4 %
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      0
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz pojedynczy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi
    • Oświe­tlenie
      Z czer­woną diodą LED 230 V, Do połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
    • Rodzaj łącz­nika
      2-bie­gunowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration 35623505
    PDF
    Hager RoHS report 35623505
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 35623505 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 35623505

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 35623505 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 35623505

      W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      12033535 - W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      12033535
      W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      Cena
      268,00 zł
      / szt. *
      268,00 zł
      / szt. *
    • 2
      12033542 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      12033542
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    • 3
      WNC021 - W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
      WNC021
      W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
    • 4
      12033565 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033565
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      189,00 zł
      / szt. *
      189,00 zł
      / szt. *
    • 5
      12033545 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033545
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32