The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 3315416084
    EAN
    4011334443773
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    Q.x Gniazdo VGA zaciski śrubowe alu aks, lak 3315416084

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Gniazdo VGA zaciski śrubowe alu aks, lak

    3315416084

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 10 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10146084

      Q.1 Ramka 4-krotna, alu aksamit, lakierowany

      186,40  zł  / szt.*
    • 10156084

      Q.1 Ramka 5-krotna, alu aksamit, lakierowany

      281,70  zł  / szt.*
    • 10126094

      Q.3 Ramka 2-krotna, alu aksamit, lakierowany

      68,00  zł  / szt.*
    • 10136094

      Q.3 Ramka 3-krotna, alu aksamit, lakierowany

      116,80  zł  / szt.*
    • 10116094

      Q.3 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany

      44,80  zł  / szt.*
    • 10146094

      Q.3 Ramka 4-krotna, alu aksamit, lakierowany

      186,40  zł  / szt.*
    • 10156094

      Q.3 Ramka 5-krotna, alu aksamit, lakierowany

      281,70  zł  / szt.*
    • 10116084

      Q.1 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany

      44,80  zł  / szt.*
    • 10126084

      Q.1 Ramka 2-krotna, alu aksamit, lakierowany

      68,00  zł  / szt.*
    • 10136084

      Q.1 Ramka 3-krotna, alu aksamit, lakierowany

      116,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      VGA
    • Prze­krój prze­wodu
      1,50 - 1,50 mm²
    • Liczba połączeń
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość wideo
      160 MHz
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      23,50 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      13 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 3315416084
    PDF
    Hager RoHS report 3315416084
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 3315416084 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 3315416084

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 3315416084 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3315416084

      Q.x Gniazdo VGA zaciski śrubowe alu aks, lak

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Zdjęcie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32