The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 3315408982
    EAN
    4011334341659
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    B.Kwadrat/S.1 Gniazdo VGA, krem 3315408982

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.Kwadrat/S.1 Gniazdo VGA, krem

    3315408982

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10118982

      S.1 Ramka 1-krotna, kremowy, połysk

      12,30  zł  / szt.*
    • 10138982

      S.1 Ramka 3-krotna, kremowy, połysk

      34,00  zł  / szt.*
    • 10128982

      S.1 Ramka 2-krotna, kremowy, połysk

      20,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      VGA
    • Liczba połączeń
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość wideo
      160 MHz
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 1013
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      23,50 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      14 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      12 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 3315408982
    PDF
    Hager RoHS report 3315408982
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 3315408982 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 3315408982

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 3315408982 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3315408982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo VGA, krem

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Zdjęcie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32