K.5 Gniazdo VGA alu 3315407003
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuVGA
-
Liczba połączeń1
-
Wbudowane puszki podtynkowe14 mm
-
Głębokość23,50 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość zabudowy12 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
EkranowanyTak
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
WykończenieLakierowany
-
Częstotliwość wideo160 MHz
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MontażDo mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 3315407003
K.5 Gniazdo VGA alu
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB