The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 3315401909
    EAN
    4011334330264
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    S.1/B.3/B.7 Gniazdo VGA biały 3315401909

    Cena
    270,00  zł
    / szt. *
    270,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    S.1/B.3/B.7 Gniazdo VGA biały

    3315401909

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10149909

      S.1 Ramka 4-krotna, biały, mat

      60,60  zł  / szt.*
    • 10159909

      S.1 Ramka 5-krotna, biały, mat

      103,40  zł  / szt.*
    • 10129909

      S.1 Ramka 2-krotna, biały, mat

      21,10  zł  / szt.*
    • 10119909

      S.1 Ramka 1-krotna, biały, mat

      12,60  zł  / szt.*
    • 10139909

      S.1 Ramka 3-krotna, biały, mat

      35,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      VGA
    • Liczba połączeń
      1
    Wymiary
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      14 mm
    • Głębo­kość
      23,50 mm
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      12 mm
    Sprzęt
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Ekranowany
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    • Powierzchnia
      Mat
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Często­tliwość
    • Często­tliwość wideo
      160 MHz
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego, Bez łapek rozpo­ro­wych

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 3315401909
    PDF
    Hager RoHS report 3315401909
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 3315401909 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 3315401909

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 3315401909 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3315401909

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo VGA biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Zdjęcie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32