W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 3 pozycjach, kompletny, IP55, szary 32723515

EAN
4011334391456
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
519,00zł
/ szt. *
  • napięcie pracy 250 V~
  • maksymalny prąd załączania 10 A (AC-1)
  • temperatura pracy -40 ... +60 °C
  • sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
  • z nadrukiem symboli góra/stop/dół
  • oddzielne zaciski wejściowe
  • z 2 kluczami
  • z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • Szero­kość
    76 mm
Materiał
  • Kolor
    stalowy
  • Kolor RAL
    RAL 7011
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Zaciski
    z 2 zatrzaskami do złączki przy­łącze­niowej Wago 2-bie­gunowej w spodniej części obudowy, oddzielne zaciski wejściowe do ruchu W GÓRĘ/W DÓŁ, z złączką przy­łącze­niową Wago 2-bie­gunową do okablo­wania
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Wypo­sażenie
  • Uszczelka
    z cało­po­wierzch­niową uszczelką na tylnej stronie obudowy umoż­liwia­jącą wpro­wadzenie prze­wodu od tylnej strony i dopa­so­wanie do tynku
  • Zamki / Urządzenia
    np. do bram garażowych
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    Zamek – system jednego klucza
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    Wyjęcie klucza możliwe w 3 pozycjach
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Klucze
    z 2 kluczami
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Kołki szyb­kiego odblo­ko­wania blokady wyko­nane z ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie