W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 2 pozycjach, kompletny, IP55, biały 32713502
EAN
4011334394952
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
505,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
-
Zapasowy klucz do przełącznika 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
ObróbkaStan surowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe240 V
-
Powiązane serieW.1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP55
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 30 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-04
PDF82,21 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kBDeklaracja zgodności UE
Berker W.1 Akcesoria; 1328…, 1329…, 1330…, 1338…, 1339…, 1677…, 1688…, 3271…, 3272…, 4471…, 6118…, 6719…
PDF301,51 kB
Więcej materiałów