The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 30863532
    EAN
    4011334390282
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym, IP55, biały 30863532

    Cena
    130,00 zł
    / szt. *
    130,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym, IP55, biały

    30863532

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary
    146,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element stero­wania
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      12 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    • Wyso­kość taśmy P-touch dla ozna­czania pola
      12 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskiem N, Z zaciskami wtyko­wymi
    • Oświe­tlenie
      Z niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświe­tle­niem

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 30863532 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 30863532

    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      19058002 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      19058002
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 2
      19058003 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      19058003
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 3
      19058004 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      19058004
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 4
      19058005 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      19058005
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 5
      19058012 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "nie wchodzić/proszę wejść"
      19058012
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "nie wchodzić/proszę wejść"
      Cena
      79,50 zł
      / szt. *
      79,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32