The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 30863522
    EAN
    4011334390206
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, biały 30863522

    Cena
    124,50 zł
    / szt. *
    124,50 zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WNA002B

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, biały

    30863522

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary
    137,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element stero­wania
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      12 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskiem N, Z zaciskami wtyko­wymi
    • Oświe­tlenie
      Z niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświe­tle­niem

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30863522
    PDF
    Hager RoHS report 30863522
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 30863522 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 30863522

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 30863522 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 30863522

      W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, biały

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32