The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 30863515
    EAN
    4011334390176
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary 30863515

    Cena
    123,50 zł
    / szt. *
    123,50 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary

    30863515

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary
    149,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element stero­wania
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      12 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskiem N, Z zaciskami wtyko­wymi
    • Oświe­tlenie
      Z czer­woną diodą LED 230 V, Do połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 30863515 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 30863515

    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      425,00 zł
      / szt. *
      425,00 zł
      / szt. *
    • 2
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      40,50 zł
      / szt. *
      40,50 zł
      / szt. *
    • 3
      WNT932 - W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      WNT932
      W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      32,90 zł
      / szt. *
      32,90 zł
      / szt. *
    • 4
      WNT912B - W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały
      WNT912B
      W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały
      Cena
      32,90 zł
      / szt. *
      32,90 zł
      / szt. *
    • 5
      WNT982 - W.1 Klawisz 2 krotny z nadrukiem symbolu 2 strzałek do modułu KNX IP55, szary
      WNT982
      W.1 Klawisz 2 krotny z nadrukiem symbolu 2 strzałek do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      45,80 zł
      / szt. *
      45,80 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32