W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, biały 30763522

EAN
4011334391265
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
144,00zł
/ szt. *
  • napięcie pracy 250 V~
  • maksymalny prąd załączania 10 AX
  • temperatura pracy -40 ... +60 °C
  • sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
  • z podświetleniem
  • z niebieską diodą LED 230V
  • z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
  • z zaciskiem neutralnym
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX
Wymiary
  • głębo­kość
    61.5 mm
  • Wyso­kość
    76 mm
  • Szero­kość
    76 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Zaciski
    z 2 zatrzaskami do złączki przy­łącze­niowej Wago 2-bie­gunowej w spodniej części obudowy, z złączką przy­łącze­niową Wago 2-bie­gunową do okablo­wania
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskiem N, z zaciskami wtyko­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    z {\b niebie­ską} diodą LED 230 V, do połączenia z podświe­tle­niem
  • Uszczelka
    z cało­po­wierzch­niową uszczelką na tylnej stronie obudowy umoż­liwia­jącą wpro­wadzenie prze­wodu od tylnej strony i dopa­so­wanie do tynku
  • hasheating­switch
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Kołki szyb­kiego odblo­ko­wania blokady wyko­nane z ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie