The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 30763522
    EAN
    4011334391265
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, biały 30763522

    Cena
    152,00 zł
    / szt. *
    152,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, biały

    30763522

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • WNA695

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0, 3 mA do adaptera n/t, IP55

      199,00 zł  / szt.*
    • 13383503

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 12-24V 0, 5 mA do adaptera n/t, IP55

      226,00 zł  / szt.*
    • 13383512

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0, 3 mA do adaptera n/t, IP55

      246,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy z kompletną obudową
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      0
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskiem N, Z zaciskami wtyko­wymi
    • Oświe­tlenie
      Z niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświe­tle­niem
    • Przy­cisk
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration 30763522
    PDF
    Hager RoHS report 30763522
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 30763522 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 30763522

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 30763522 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 30763522

      W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, biały

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      425,00 zł
      / szt. *
      425,00 zł
      / szt. *
    • 2
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      40,50 zł
      / szt. *
      40,50 zł
      / szt. *
    • 3
      WNT932 - W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      WNT932
      W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      32,90 zł
      / szt. *
      32,90 zł
      / szt. *
    • 4
      WNT912B - W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały
      WNT912B
      W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały
      Cena
      32,90 zł
      / szt. *
      32,90 zł
      / szt. *
    • 5
      WNT982 - W.1 Klawisz 2 krotny z nadrukiem symbolu 2 strzałek do modułu KNX IP55, szary
      WNT982
      W.1 Klawisz 2 krotny z nadrukiem symbolu 2 strzałek do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      45,80 zł
      / szt. *
      45,80 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32