W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka", kompletny, IP55, biały 30753522
Cena
160,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyŁącznik 1-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd załączania10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 35 °C
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZ mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
ZaciskZe złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia, Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
-
Powiązane serieW.1
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…
PDF323,33 kB
Więcej materiałów