The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 30753502
    EAN
    4011334393603
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    W.1 Łącznik świecznikowy wspólne zaciski wejściowe, kompletny, IP55, biały 30753502

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WNC042B

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Łącznik świecznikowy wspólne zaciski wejściowe, kompletny, IP55, biały

    30753502

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 13383512

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0, 3 mA do adaptera n/t, IP55

      246,00  zł  / szt.*
    • 13383503

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 12-24V 0, 5 mA do adaptera n/t, IP55

      0,00  zł  / *
    • WNA695

      W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0, 3 mA do adaptera n/t, IP55

      210,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy z kompletną obudową
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      2
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      0
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz podwójny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30753502
    PDF
    RoHS report 30753502
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 30753502 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 30753502

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 30753502 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 30753502

      W.1 Łącznik świecznikowy wspólne zaciski wejściowe, kompletny, IP55, biały

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32