K.5 Głośnik, stal szl, lak 28827004

EAN
4011334342670
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
312,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Fabrycznie przy­go­to­wane
    w komplecie z 2-żyłowym, podwójnie izolowanym, elastycznym prze­wodem
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    35 mm
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości trans­misji (-3 dB)
    170…18000 Hz
Rezystancja
  • Impedancja
    4 Ω
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5 mm²
Przewód
  • Przewód fabrycznie przy­go­to­wany
    25 cm
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie