R.classic/1930/Glas Gniazdo ładowania USB 230 V z płytką czołową, biały 26002089

EAN
4011334377160
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z 2 gniaz­dami USB typu A
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    100…240 V
  • Prąd znamio­nowy In
    1.4 A
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    100…240 V AC
  • Napięcie wyjściowe
    5 V DC
Prąd
  • Prąd wyjściowy
    maks. 1400 mA
  • Prąd wyjściowy w przy­padku dzia­łania obu gniazd
    maks. 1.4 A
  • Prąd wyjściowy na gniazdo
    maks. 1 A
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
Podłączenie
  • Przy­łącza USB
    wg DIN EN 50558
Wypo­sażenie
  • Elementy centralne
    z elementem centralnym Ø 58 mm
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE 1930/R.CLASSIC
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Trans­misja danych nie jest możliwa!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie