EAN
4011334393740
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją ochrony przed zama­rzaniem, z blokadą przy­cisków
  • Prze­łącznik
    prze­łączanie tryb ręcz­ny/au­to­ma­tyczny
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość wyboru języka inter­fejsu: niemiecki, angielski, holen­der­ski, włoski lub fran­cuski
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    duży, podświe­tlany wyświe­tlacz tekstowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    8
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    25 mm
Detekcja
  • Sensor / Czujnik
    z wbudowanym czuj­nikiem temperatury
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ustawienia
  • Zakres nastawy temperatury pomiesz­czenia
    5…30 °C
  • regulowana histereza
    0.1…1 K
  • Programy
    proste progra­mo­wanie czasów prze­łączenia dzięki funkcji kopio­wania, potwier­dzenie błędu progra­mo­wania pamięci
  • Progra­mo­wanie
    możliwość indywidu­al­nego dosto­so­wania 3 wstępnie ustawio­nych programów
Wypo­sażenie
  • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
    0.2 K
  • Ogrze­wanie
    do ogrze­wania lub klima­ty­zacji
  • Regulacja
    regulowana histereza
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    stero­wanie czasowe
Norma
  • Normy
    EN 60730-2-7, 60730-2-9
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura
    nastawialny zakres regulacji temperatury, możliwość kalibracji wartości temperatury, 4 tryby temperatury do wyboru
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    regulacja OWK
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1, Berker R.3
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie