Twin-Box z 2 gniazdami SCHUKO, biały, połysk 194802
EAN
4011334202592
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
211,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość133 mm
-
Szerokość74 mm
-
Głębokość74 mm
Kabel
-
Długość kabla1,50 m
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu1,50 - 1,50 mm²
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów2
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 194802
Twin-Box z 2 gniazdami SCHUKO, biały, połysk
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2022-03-31
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-12
PDF228,72 kB
Declaration of conformity International 2022-03-31
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-12
PDF231,80 kB
Więcej materiałów