- Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
- Berker K.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker K.5 - Sterowanie żaluzjami
- A.8 - Sterowanie żaluzjami
- A.8 - Produkty uzupełniające
- C.8 - Sterownie żaluzjami
- C.8 - Produkty uzupełniające
- Zobacz więcej
Akcesoria osprzęt Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji 1861
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Element centralny łącznika lub przycisku 12 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 27 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość38 mm
-
Szerokość38 mm
-
Głębokość8 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyA.8, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1861
Akcesoria osprzęt Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji
PDF -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-29
PDF369,44 kB