Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, czarny 182305
Cena
13,70 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość26,70 mm
-
Wysokość29,50 mm
Sprzęt
-
Typ kabla zasilającegoElement łączeniowy
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaAksamitny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 182305
Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, czarny
PDF
Więcej materiałów