The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 18213500
    EAN
    4011334390459
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    W.1 Adapter z przezroczystą pokrywą do modułów systo, IP55, szary 18213500

    Cena
    50,30 zł
    / szt. *
    50,30 zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WNA450

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Adapter z przezroczystą pokrywą do modułów systo, IP55, szary

    18213500

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      33 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 18213500
    PDF
    Hager RoHS report 18213500
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 18213500 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 18213500

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 18213500 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 18213500

      W.1 Adapter z przezroczystą pokrywą do modułów systo, IP55, szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-03

      PDF
      77,94 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-05-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-05-13

      PDF
      290,85 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32