W.1 Membrana 2 wyjścia kablowe, biały 18033512
EAN
4011334390596
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
8,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość8 mm
Sprzęt
-
Typ kabla zasilającegoKanał wsuwany z dwoma wejściami
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-04
PDF80,22 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Więcej materiałów