The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 1680
    EAN
    4011334304371
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Wkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny 1680

    Cena
    62,20  zł
    / szt. *
    62,20  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WDE1680W

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny

    1680

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Łącznik klawiszowy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Łącznik klawiszowy
    • WDEM3035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski

      23,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0
    Wymiary
    • Wyso­kość
      40 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      35 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 1680
    PDF
    RoHS report 1680
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 1680 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 1680

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 1680 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 1680

      Wkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2022-10-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2022-10-24

      PDF
      716,21 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Łączniki 2-torowe 16 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 533… | Hager Polska

      Berker Łączniki 2-torowe 16 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 533…

      PDF
      157,01 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32