Żarówka LED E14, żółty 167902
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDA2728YWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In5,21739 mA
Wymiary
-
Wysokość14 mm
-
Szerokość14 mm
-
Głębokość30 mm
Materiały
-
KolorŻółty
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 167902
Żarówka LED E14, żółty
PDF
Więcej materiałów