Żarówka LED E10, czerwony 167801
EAN
4011334293767
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
49,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0
Wymiary
-
Wysokość9,70 mm
-
Szerokość9,70 mm
-
Głębokość29 mm
Materiały
-
KolorCzerwony
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 167801
Żarówka LED E10, czerwony
PDF
Więcej materiałów