K.5 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., stal szl nierdz., lak 16417104
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (7)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 27 product.page.accessories.products-available
Niezb?dne akcesoria
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKarta hotelowa
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RAL9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość25 mm
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Z soczewkąTak
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 16417104
K.5 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., stal szl nierdz., lak
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instrukcja montażu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05)
Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)
Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (PL 2014-05)
Instrukcja montażu pl-PL 2018-02-15
PDF716,89 kB -
ProductECDeclaration
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB