B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat 16409909
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 210 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
-
Napięcie znamionowe230 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Element sterujący/obsługowyKarta hotelowa
-
Liczba biegunów1
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa1500 W
-
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym1500 W
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość57,30 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Liczba przycisków0
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16409909
B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instrukcja montażu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05)
Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)
Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (PL 2014-05)
Instrukcja montażu pl-PL 2018-02-15
PDF716,89 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF335,19 kB