EAN
4011334312192
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
219,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy­ciskowy
    do łącz­ników przy­cisko­wych do kart hotelowych
Wymiary
  • Szero­kość karty
    maks. 54 mm
  • Grubość karty
    0.5…1.4 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z poma­rań­czową soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Inne nadruki na specjalne zamówie­nie!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie