The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
16402079
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
-
Montaż
Montaż podtynkowy
-
Rodzaj łącznika / wariant
1-biegunowy
-
Obróbka antybakteryjna
Nie
-
Napięcie znamionowe
230 V
-
Napięcie znamionowe
230 V AC
-
-
Obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6
maks. 6 A
-
-
-
Szerokość karty
maks. 55 mm
-
-
Transformatory konwencjonalne
1500 VA
-
Transformatory elektroniczne
1500 W
-
Kolor linii dekoracyjnej
biały
-
-
-
-
Materiał
Tworzywo / metal
-
Kompaktowe lampy fluorescencyjne
500 W
-
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym
1500 W
-
BLC
podświetlenie niebieską diodą LED, gdy karta hotelowa nie jest włożona
-
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V
1500 W
-
Montaż
z łapkami rozporowymi
-
Zaciski śrubowe (maks.)
2 x 2,5 mm²
-
Rodzaj przyłącza
z zaciskami śrubowo-windowymi
-
Czas opóźnienia regulowany stopniowo
0, 15, 30, 60 s
-
Ustawienia
z potencjometrem do stopniowego ustawiania czasu opóźnienia
-
Oświetlenie
do połączenia z podświetleniem
-
Bezpotencjałowy
z zestykiem bezpotencjałowym
-
Elementy centralne
z elementem centralnym Ø 58 mm
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-5…50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca żywotność)
-
Zastosowanie
Sterowanie oświetleniem
-
Główna linia projektowa
SERIE 1930/R.CLASSIC
-
Wtórna linia projektowa
Serie 1930, Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie