Berker B.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały mat 16218909
EAN
4011334511557
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
28,70 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 188 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość7 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 16218909
Berker B.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały mat
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Więcej materiałów