The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 160002
    EAN
    4011334219286
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary 160002

    Cena
    36,60  zł
    / szt. *
    36,60  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WDE160020

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary

    160002

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0
    Wymiary
    • Wyso­kość
      11,70 mm
    • Szero­kość
      28,10 mm
    • Głębo­kość
      18,50 mm
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      Lampy jarze­niowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 160002
    PDF
    RoHS report 160002
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 160002 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 160002

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 160002 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 160002

      Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Łączniki 3-torowe 250 V AC i akcesoria; 127…, 128…, 160…, 510…, 533…, 535… | Hager Polska

      Berker Łączniki 3-torowe 250 V AC i akcesoria; 127…, 128…, 160…, 510…, 533…, 535…

      PDF
      161,08 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity | Hager Polska

      Declaration of conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32