Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, jasny brąz, lakierowany 148411
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuKabel/złącze koncentryczne
-
Liczba połączeń4
Materiały
-
KolorJasny brąz
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
Wymiary
-
Wysokość51,50 mm
-
Szerokość51,50 mm
-
Głębokość15 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 148411
Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, jasny brąz, lakierowany
PDF
Więcej materiałów