The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 14406086
    EAN
    4011334455554
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Q.x Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45x45mm, ant aks, lak 14406086

    Cena
    29,20  zł
    / szt. *
    29,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45x45mm, ant aks, lak

    14406086

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10116096

      Q.3 Ramka 1-krotna, antracyt, aksamit

      25,30  zł  / szt.*
    • 10116186

      Q.7 Ramka 1-krotna, antracyt aksamit, lakierowany

      45,80  zł  / szt.*
    • 10116086

      Q.1 Ramka 1-krotna, antracyt, aksamit

      25,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Powierzchnia
      Aksamitny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14406086
    PDF
    RoHS report 14406086
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 14406086 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 14406086

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 14406086 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 14406086

      Q.x Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45x45mm, ant aks, lak

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Płytki nośne i zestawy adaptacyjne; 144…, 454… | Hager Polska

      Berker Płytki nośne i zestawy adaptacyjne; 144…, 454…

      PDF
      190,66 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32