The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 14406084
    EAN
    4011334455547
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Q.x Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45x45mm, alu aks, lak 14406084

    Cena
    34,00  zł
    / szt. *
    34,00  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF7091TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45x45mm, alu aks, lak

    14406084

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10116094

      Q.3 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany

      44,80  zł  / szt.*
    • 10116084

      Q.1 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany

      44,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Powierzchnia
      Aksamitny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14406084
    PDF
    RoHS report 14406084
    PDF

    Pobierz

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 14406084 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 14406084

      Q.x Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45x45mm, alu aks, lak

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Płytki nośne i zestawy adaptacyjne; 144…, 454… | Hager Polska

      Berker Płytki nośne i zestawy adaptacyjne; 144…, 454…

      PDF
      190,66 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09

      PDF
      351,02 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32