W.1 Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E, szary 14093515
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość pasma przenoszenia500 - 500 MHz
-
Liczba wyjść1
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
-
KolorSzary
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Typ złącza/wtykuZacisk tnący
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola12 mm
-
WyjściaZ wyjściem prostym
-
NapięcieNadaje się do PoE+
-
Ochronaz samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
-
Typ połączeniaZ zaciskami przecinającymi izolację przewodu
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Product data sheet 14093515
W.1 Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E, szary
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Instrukcja montażu da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker W.1 Gniazda głośnikowe i komputerowe; 1196…, 1409…, 1410…
PDF205,66 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-04
PDF79,70 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB