The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
W.1 Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E, biały
14093512
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Rodzaj konstrukcji
wg DIN EN 60603-7-5
-
Wyjścia
z wyjściem prostym
-
Rodzaj wtyczki
do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45
-
Napięcie
kompatybilność z PoE+
-
Szerokość pasma przenoszenia
250 MHz
-
Pokrywa
z przezroczystą pokrywą
-
Kod barwny A i B
wg TIA/EIA-568-B.2
-
-
Cat.6
zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
-
Zestyk
z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu
-
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja
z polem opisowym
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Ochrona
z samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
-
Temperatura robocza
-40…30 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-50…50 °C
-
Zastosowanie
Technika komunikacyjna
-
Główna linia projektowa
Berker W.1
-
Tekst wskazówki
Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie