- tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
- Seria W.1 IP55
- Zobacz więcej
W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, szary 14093505
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość pasma przenoszenia500 - 500 MHz
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
-
KolorSzary
-
Kod RALPodobne do RAL 7011
-
MateriałTermoplast
-
Typ złącza/wtykuUAE/IAE (ISDN)
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Wysokość pola opisowego12 mm
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
-
NapięcieNadaje się do PoE+
-
MontażDo mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
-
Ochronaz samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
-
EkranowanieObudowa nieekranowana
-
Typ połączeniaZ zaciskami przecinającymi izolację przewodu
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 14093505
W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, szary
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Instrukcja montażu da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker W.1 Gniazda głośnikowe i komputerowe; 1196…, 1409…, 1410…
PDF205,66 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB